Emendas, Terminações e Acessórios

Navegue por Categoria

Fitas Isolantes

FITA P44

- À base de PVC
- Norma NBR NM 60454-3-1
- Classe de temperatura 90°C
- Resistencia aos raios UV
- Excelente adesão e elasticidade
- Tipo 5 classe A
- Para tensões de até 750V

Aplicação:
* Recomposição de isolação e cobertura de fios e cabos elétricos de baixa tensão
* Reparos e manutenção elétrica profissional
* Confecção e acabamento de emendas e terminações
* Revestimento plástico em peças e ferramentas em geral

FITA P22

- À base de PVC
- Norma NBR NM 60454-3-1
- Classe de temperatura 90°C
- Resistencia aos raios UV
- Fácil aplicação e manuseio
- Tipo 5 classe C
- Para tensões de até 750V

Aplicação:
* Recomposição de isolação e cobertura de fios e cabos elétricos de baixa tensão
* Reparos e manutenção elétrica em geral / doméstico
* Confecção e acabamento de emendas e terminações

FITA i10

- À base de EPR
- Norma ASTM-D-4388
- Classe de temperatura 90°C
- Resistente aos raios UV
- Excelente elasticidade e maleabilidade
- Resistente a umidade
- Para tensões de até 69kV

Aplicação:
* Recomposição de isolação e cobertura de fios e cabos elétricos de baixa, média e alta tensão
* Reparos e manutenção elétrica profissional
* Confecção e acabamento de emendas e terminações
* Revestimento de borracha em peças e ferramentas em geral

Emenda Contrátil a Frio (Elaspeed)

- Isolação em EPDM

- Normas NBR 9314 - IEEE 404 - IEC 60502-4 - CENELEC HD 629-1 S2

- Para sistemas elétricos de até 35kV

- Modelo corpo único contrátil a frio para recompor todas as camadas do cabo isolado de media tesão

- Conectores fornecidos sob consulta

Aplicação:

*Emenda para cabos isolados de media tensão até 35kV, condutor de cobre ou alumínio, blindagem a fios ou fita.

*Ideal para conexão de lances longos e reparo por defeitos nos  cabos de media tensão, subterrâneos ou aéreos isolados

Vídeo Montagem: 

Terminação Modular (TM)

- Corpo em Silicone

- Normas NBR 9314 – ANSI/IEEE 48 – IEC 540

- Para sistemas elétricos de até 35kV

- Modelo elastomérico que permite montagem e desmontagem sem danificar a terminação

- Montagem a frio para aplicação interno ou externo

- Possui elevada resistência à radiação UV, ao trilhamento elétrico e à erosão

- Conectores fornecidos sob consulta

Aplicação:

*Terminação para cabos isolados de media tensão até 35kV, condutor de cobre ou alumínio, blindagem a fios ou fita.

*Ideal para conexão em barramentos, chaves, transformadores em áreas poluídas

*Montagem em ambiente interno ou externo, permitindo posição vertical ou invertido

Vídeo Montagem:

Terminação Contrátil a Frio (TermFit)

- Corpo em Silicone

- Normas NBR 9314 – ANSI/IEEE 48 – IEC 540

- Para sistemas elétricos de até 35kV

- Modelo corpo contrátil a frio que permite uma rápida montagem

- Interno ou Externo

- Possui elevada resistência à radiação UV, ao trilhamento elétrico e à erosão

- Conectores fornecidos sob consulta

Aplicação:

*Terminação para cabos isolados de media tensão até 35kV, condutor de cobre ou alumínio, blindagem a fios ou fita.

*Ideal para conexão em barramentos, chaves, transformadores em áreas de poluição extrema

*Montagem em ambiente interno ou externo

 

Desconectavel 200A (Elascon)

- Isolação em EPDM

- Normas CENELEC HD 629.1 S2 – IEC 60502-4

- Interface “A” conforme CENELEC EN 50180 – EN 50181

- Para sistemas elétricos de até 25kV e 250A

- Modelo Cotovelo e Reto para operação desenergizado (Deadbreak)

- Acompanha conector torquimétrico bimetálico.

Aplicação:

*Conexão de cabos isolados de media tensão até 25kV em transformadores, switchgear, motores e painéis

*Montagem em ambiente interno e externo, em posição vertical, inclinado ou invertido

Desconectavel 600A

- Isolação em EPDM

- Norma ANSI/IEEE Std 386

- Interface “C”

- Para sistemas elétricos de até 25kV e 600A

- Modelo para operação desenergizado (Deadbreak)

- Adaptadores, Plugues e Conectores são fornecidos separados

Aplicação:

*Conexão de cabos isolados de media tensão até 25kV em transformadores, switchgear, motores e painéis

*Montagem em ambiente interno e externo, em posição vertical, inclinado ou invertido.

 

Conector para Cabo Solar (Tecplug)

- Corpo em Poliamida

- Normas IEC 60512

- Para sistemas elétricos de até 1.500Vdc suportando de 40A à 70A

- Modelo que permite uma rápida montagem

- Resistência de contato < 0,5mΩ

- Grau de Proteção IP 68

- Seções: 2,5mm² à 6mm² e 10mm²

- Possui elevada resistência à radiação UV e à erosão

Aplicação:

*Conector para sistemas elétricos fotovoltaicos em ambientes internos e externos, fixos ou moveis

*Ideal para conexão em cabos elétricos na interligação dos painéis fotovoltaicos, entre os módulos fotovoltaicos e a string-box

*Compatíveis com outras marcas