UC.jpg

Prysmian destaca UCCONNECT como solução para cabeamento estruturado

Categories : Institucional  Produtos 

Voltada para infraestruturas de alta exigência, linha oferece soluções em cobre com instalação eficiente e garantia estendida

Aug 22, 2025 - 11:17 PM

 

Líder mundial na indústria de sistemas de cabos de energia e telecomunicações, a Prysmian traz ao Brasil a UCCONNECT, uma linha de produtos em cobre desenvolvida para atender às crescentes demandas por cabeamento estruturado.

 

Com alto desempenho, durabilidade e segurança, a linha oferece soluções robustas e confiáveis para uma infraestrutura de rede moderna, eficiente e escalável.

 

Em um cenário onde as instalações precisam lidar com um volume de dados cada vez mais intenso, conectividade de alta velocidade e operações ininterruptas, a UCCONNECT se consolida como uma resposta às exigências de um mercado em rápida transformação — impulsionado pela inteligência artificial, computação em nuvem e a acelerada digitalização dos processos.

 

Alta performance e segurança em cada conexão

 

A linha UCCONNECT inclui uma variedade de patchcords, patch panels e keystones projetados para garantir a integridade do sinal, baixo impacto térmico e organização otimizada em racks de alta densidade. 

 

Destaques da linha:

 

  • Patchcords com conectores RJ45 banhados a ouro, condutores flexíveis e capas em material LSZH (Low Smoke Zero Halogen), que reduzem riscos em caso de incêndios.

 

  • Opções blindadas e não blindadas, com versões Slim Flex para melhor gerenciamento de espaço.

 

  • Sistema de trava física, garantindo maior segurança contra desconexões acidentais.

 

  • Keystones Cat.6 e Cat.6A, compatíveis com as normas ANSI/TIA-568.2-D e ISO/IEC 11801.

 

  • Patch panels modulares com opções de 24 e 48 portas, de alta densidade em uma unidade de rack.

 

O cabeamento estruturado é a espinha dorsal das redes, onde qualquer falha pode acarretar em perdas significativas. A linha UCCONNECT nasce com o objetivo de entregar alta confiabilidade, desempenho de ponta e instalação descomplicada, mesmo nos ambientes mais exigentes.

 

Bruno Souza | Gerente Nacional de Vendas Digital Solutions - Prysmian

 

Instalação inteligente e garantia estendida

 

Além do foco em qualidade técnica, a Prysmian oferece programas de certificação para integradores, assegurando que os sistemas UCCONNECT sejam instalados conforme as melhores práticas do setor. 

 

Quando instaladas por profissionais certificados, as soluções podem contar com 25 anos de garantia — ou até 28 anos, quando aplicadas por integradores com certificação profissional.

 

Com atenção à eficiência térmica, a linha Slim Flex foi desenvolvida para não obstruir o fluxo de ar dos racks, ajudando a manter o desempenho de resfriamento dos equipamentos. A rastreabilidade e a documentação facilitada também garantem agilidade na manutenção e evolução da infraestrutura ao longo do tempo.

 

A Prysmian amplia sua presença no mercado brasileiro de cabeamento estruturado com a UCCONNECT, entregando soluções práticas, seguras e de alto desempenho, projetadas para ambientes onde cada milissegundo conta e qualquer instabilidade pode comprometer operações inteiras. 

 

Para se aprofundar na linha UCCONNECT e explorar as especificações técnicas de cada produto, acesse o site da Prysmian.

 

Sobre a Prysmian

Líder mundial na indústria de cabos e sistemas de energia e telecomunicações, a Prysmian é uma referência global na transição energética e na transformação digital. Graças à sua ampla presença geográfica e portfólio de produtos; experiência e expertise comprovadas em inovação tecnológica e a sólida base de clientes, a empresa está bem posicionada para consolidar sua liderança e conquistar novos mercados em crescimento. A estratégia da Prysmian está perfeitamente alinhada aos principais impulsionadores do mercado, desenvolvendo sistemas de cabos resilientes, de alto desempenho, sustentáveis e inovadores para os segmentos de Transmissão, Power Grids, Eletrificação e Soluções Digitais. A Prysmian é uma empresa pública listada na Bolsa de Valores Italiana com quase 150 anos de experiência, cerca de 30.000 funcionários, 108 unidades de produção e 26 centros de P&D em mais de 50 países. Em 2024, as vendas ultrapassaram os € 17 bilhões. br.prysmian.com

 

Assessoria de Imprensa – Prysmian Brasil

Denise Delalamo Comunicação

Thiago Ienco

[email protected]

Pedro Soares

[email protected]