imagem1

PRYSMIAN COMPLETA 97 ANOS NO BRASIL DE OLHO NO FUTURO DA ENERGIA E DA CONECTIVIDADE

Categories : Eventos  Institucional  Produtos  Projetos  ESG 

Soluções destacam o papel da companhia na transição energética e transformação digital brasileira

Aug 18, 2026 - 12:11 AM

A Prysmian completa 97 anos de atuação no Brasil em uma trajetória marcada pelo consistente trabalho de pesquisa, desenvolvimento e inovação local. Desde 2005, opera como uma companhia independente, listada na Bolsa de Valores de Milão-ITA. Após concluir a aquisição da General Cable em 2018, sua maior concorrente global à época, a Prysmian transferiu as sedes brasileira e latino-americana para Sorocaba-SP.

 

Além das sedes, a cidade do interior paulista também recebe duas das fábricas da companhia, uma delas a única capaz de realizar todo o ciclo produtivo de fibras ópticas em toda a América Latina. Complementam a operação as unidades de Poços de Caldas-MG, Joinville-SC, Vila Velha e Cariacica, ambas no Espírito Santo, dedicadas à fabricação de cabos especiais para aplicações offshore. Ao todo, a Prysmian emprega aproximadamente 2000 funcionários.

 

Mais do que uma retrospectiva histórica, a data é uma oportunidade para mostrar como a companhia segue contribuindo para o futuro do setor elétrico e de telecomunicações no país, por meio de tecnologias que combinam inovação, eficiência e sustentabilidade.

 

Do recondutoramento inteligente de linhas de transmissão à infraestrutura que sustenta a expansão dos data centers hyperscale, a Prysmian segue transformando os desafios da conectividade e da eletrificação em soluções inovadoras, ajudando a ampliar a capacidade das redes existentes, acelerar a digitalização e reduzir impactos ambientais.

 

Temos muito orgulho dos 97 anos de presença da Prysmian no Brasil e de uma história construída lado a lado com o desenvolvimento dos setores de energia e telecomunicações do país. Ao longo dessa trajetória, contribuímos para conectar pessoas, empresas e territórios e para construir a infraestrutura que sustenta o crescimento brasileiro. Olhamos para o futuro com o mesmo espírito pioneiro, investindo em inovação e em soluções cada vez mais eficientes e sustentáveis, capazes de acelerar a transição energética e a transformação digital.

 

Emerson Tonon, CEO da Prysmian Brasil

 

O portfólio mais recente da Prysmian reflete duas das maiores demandas da infraestrutura crítica contemporânea: transportar mais energia e mais dados para uma sociedade cada vez mais conectada, eletrificada e sustentável. Conheça alguns dos destaques que marcam essa trajetória de inovação e liderança tecnológica:

 

E3X: inovação que amplia o potencial das redes existentes

 

Imagem
Imagem2.jpg

 

Um exemplo dessa trajetória é a Tecnologia E3X, desenvolvida para aumentar a capacidade das linhas de transmissão já instaladas sem a necessidade de novas estruturas. Baseada em um revestimento cerâmico aplicado à superfície dos cabos de alumínio, a solução melhora a dissipação de calor e eleva o desempenho térmico dos condutores. Na prática, isso permite ampliar em até 25% a capacidade de transporte de energia ou reduzir em até 25% as perdas elétricas da linha, aproveitando ao máximo a infraestrutura existente.

 

Além da possibilidade de aplicar o E3X já em fábrica, para também viabilizar essa aplicação de forma rápida e segura diretamente em campo, a Prysmian desenvolveu um sistema exclusivo de robôs que aplicam o revestimento se deslocando pelos próprios condutores da linha, reduzindo impactos operacionais e acelerando a implementação da tecnologia.

 

HD Green: conectividade sustentável dentro dos data centers

 

Imagem
img3

 

Dentro dos próprios data centers, a conectividade também evolui. Os cabos da linha HD Green CAT.6 23 AWG da Prysmian têm diâmetro reduzido, o que permite instalar até 6% mais cabos no mesmo espaço, e são 12% mais leves que o modelo tradicional, sem abrir mão de estabilidade em aplicações de alta velocidade (testados até 350 MHz). Além disso, são fabricados com cobre ecológico e energia renovável, unindo eficiência operacional a um menor impacto ambiental na cadeia produtiva.

 

Afumex Green: o primeiro cabo sustentável do mundo

Imagem
img4

 

Lançado em 2011, o Afumex Green 750V foi o primeiro cabo do mundo a usar biopolietileno, plástico de origem vegetal derivado da cana-de-açúcar, na camada de isolação, no lugar do polietileno de origem fóssil. Cada quilo do material vegetal usado evita a emissão de 2 kg de CO2e e ainda captura cerca de 3 kg do gás ao longo do processo produtivo. O cabo também é livre de halogênio e tem baixa emissão de fumaça e gases tóxicos, características exigidas por norma em locais de alta concentração de pessoas.

 

A partir dessa origem, a Prysmian expandiu o conceito "Green" para toda uma família de produtos (cabos de potência, cabos de alumínio para redes aéreas de distribuição e, desde 2024, também foi pioneira no lançamento desta tecnologia para o mercado de telecom).

 

OPGWatch: cabos que também funcionam como sensores

Imagem
img5

 

Já instalado em linhas de transmissão de energia, o cabo OPGW (que integra fibras ópticas para telecomunicações em um cabo para-raios) ganhou uma nova função com o sistema OPGWatch da Prysmian: usando a própria fibra óptica já existente no cabo, a tecnologia transforma o OPGW em um sensor contínuo, capaz de detectar em tempo real tentativas de intrusão e vandalismo nas estruturas, velocidade do vento, descargas atmosféricas e curtos-circuitos, sem necessidade de instalar equipamentos adicionais ao longo da linha ou desligar a linha para instalação.

 

Prysmian 

A Prysmian é uma fornecedora global de soluções de cabo que lidera a transição energética e a transformação digital. Ao alavancar sua ampla presença geográfica e extensa gama de produtos, seu histórico de liderança tecnológica e inovação e uma forte base de clientes, a empresa está bem posicionada para capitalizar suas posições de liderança e vencer em mercados novos e em crescimento. A estratégia de negócios da Prysmian combina perfeitamente com os principais impulsionadores do mercado, desenvolvendo soluções de cabos resilientes, de alto desempenho, sustentáveis e inovadoras nos segmentos de Transmissão, Rede Elétrica, Eletrificação e Soluções Digitais. A Prysmian é uma empresa pública listada na Bolsa de Valores Italiana, com quase 150 anos de experiência, mais de 33.000 funcionários, 107 fábricas e 27 centros de P&D em mais de 50 países e mais de € 19 bilhões em receitas em 2025.

 

Assessoria de Imprensa – Prysmian Brasil

Denise Delalamo Comunicação

Thiago Ienco

[email protected]

Pedro Soares

[email protected]