Caminhos Sustentáveis_Ep 4_Inovação (PT

Caminhos Sustentáveis: Inovação para a transição energética

Categories : Eventos  Institucional  Produtos  Projetos  ESG 

O quarto episódio da série Caminhos Sustentáveis já está disponível e explora um tema crucial para a transição energética: a inovação na indústria de cabos

Jul 10, 2025 - 11:15 PM

Os cabos desempenham um papel vital desde a geração até a distribuição de energia. Porém, para atender a uma matriz baseada de fontes renováveis, como solar, eólica e hídrica, a indústria de cabos teve que se reinventar e criar produtos inovadores para atender aos novos requisitos.

Ou assista no YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=3xe8xjIZQrs.

Para atuar na geração de energia verde, a Prysmian projetou cabos e soluções que respondem às demandas específicas e desafiadoras das usinas renováveis. Quer bons exemplos?

  • Nas usinas eólicas, cada parte dos aerogeradores requer cabos específicos para suportar as diferentes exigências de temperatura e torção. Os cabos Windflex da Prysmian, que ficam suspensos dentro da torre para conectar o gerador até a base, devem ter flexibilidade e resistência para torcer junto com as pás na direção do vento.
  • Nas usinas solares, os cabos que conectam os painéis fotovoltaicos precisam suportar altas temperaturas, umidade e exposição constante ao sol e aos raios ultravioletas. Na Prysmian, os cabos PRYSUN™ foram desenvolvidos para essa finalidade e aguentam temperaturas de até 120 graus Celsius.
  • A Usina de Itaipu (Brasil), uma das maiores hidrelétricas do mundo, possui uma linha de transmissão aérea de quase mil quilômetros de extensão de cabos de alumínio. Para reduzir as perdas de energia em uma distância como essa, a Prysmian possui em seu portfólio os cabos E3X, que reduzem a temperatura de operação e garantem maior eficiência.
  • Nas linhas subterrâneas, os cabos que ficam enterrados para transmitir alta tensão de até 500 mil volts também precisam de muita tecnologia para garantir que durem por muito tempo. É o caso da Alemanha, que possui cabos P-Laser da Prysmian nas linhas subterrâneas mais longas do mundo para transportar energia renovável do norte do país até as regiões ao sul.
  • Nas transmissões submarinas, os cabos têm papel crucial para conectar países e garantir o fluxo de energia renovável entre eles. A Prysmian detém o recorde de cabo mais longo mundo, instalado entre Reino Unido e Dinamarca e com comprimento de 1.400 km. Tem também o recorde do cabo de instalação mais profunda, no sul da Itália, com mais de 2 km abaixo do nível do mar. Para a instalação desses cabos, existe um grande desafio tecnológico. Por isso, a Prysmian conta com a maior frota de navios especialmente desenvolvidos para a instalação submarina.

No ar, na terra ou na água, a Prysmian confirma seu papel estratégico na mudança para uma economia de baixo carbono. Por meio da inovação, leva a diante sua missão de impulsionar a transição energética com soluções mais inteligentes, confiáveis e sustentáveis.


 

Série “Caminhos Sustentáveis”

ASSISTA AO EPISÓDIO 1: https://www.youtube.com/watch?v=J-bCM601A2I.

ASSISTA AO EPISÓDIO 2: https://www.youtube.com/watch?v=_BeseLh71j8.

ASSISTA AO EPISÓDIO 3: https://www.youtube.com/watch?v=SctLwzIi_gk.