Cabos de energia para baixa, média e alta tensão | Grupo Prysmian

Cabos de Energia Baixa Tensão

AFUMEX GREEN 750V - NÃO HALOGENADO

SUPERASTIC FLEX 750V

PP CORDPLAST 500V

AFUMEX FLEX GREEN - HEPR 90°C - NÃO HALOGENADO

AFUMEX FLEX - HEPR 90°C - NÃO HALOGENADO

GSETTE SUPER EASY – HEPR 90°

GSETTE EASY - HEPR 90°C

SINTENAX FLEX - PVC 70°C

VOLTALENE - XLPE 90°C

AFUMEX FLEX VFD - NÃO HALOGENADO

GSETTE VFD - HEPR 90°C

CONCENTRICO 1kV

MULTIPLEXADO 1kV

EPROTENAX G7 CONTROLE - HEPR 90°C - BLINDADO

EPROTENAX G7 CONTROLE - HEPR 90°C - SEM BLINDAGEM

SINTENAX FLEX CONTROLE - PVC 70°C - BLINDADO

SINTENAX FLEX CONTROLE - PVC 70°C - 500V e 1kV - SEM BLINDAGEM

INSTRUMENTAÇÃO BLINDAGEM COLETIVA (BC300)

INSTRUMENTAÇÃO BLINDAGEM INDIVIDUAL E COLETIVA (BIC300)

Cabos de Energia Média Tensão

ANTI-TRACKING - Cabo coberto XLPE

ANTI-TRACKING 3L - Cabo coberto XLPE com 3 camadas

FOREX RDA - Cabo de potência Multiplexado Auto-sustentado - XLPE 90°C

Epro Compact 105

Ecoplus Compact 105 - Sem chumbo

VOLTALENE

Cabos de Energia Para Usinas (Solar e Eólica)

Prysun - 1,8kVcc

VOLTENAX GRID - XLPE / PVC

VOLTENAX GRID - XLPE / PE

VOLTALENE GRID 35kV - XLPE 90°C

VOLTALENE TR GRID 35kV - XLPE TR 90°C

VOLTALENE GRID 35kV - XLPE 90°C - Anti Térmitas (Cupim)

Cabos Nús

ALUMÍNIO NU CAA (ACSR)

ALUMÍNIO NU CAL 1120 (AAAC)

ALUMÍNIO NU CAL 6201 (AAAC)

ALUMÍNIO NU CALA (AACSR)

ALUMÍNIO NU CA (AAC)

ALUMÍNIO NU CAAL (ACAR)

Network Components (Acessórios)

Portfolio

Fitas Isolantes

Desconectável 200A DeadBreak

Desconectável 600A

Terminal Modular (TM)

Emenda Compacta Elaspeed

Emenda Enfaixada