PRYSMIAN CONQUISTA DOIS PRÊMIOS DA ISA ENERGIA BRASIL POR INOVAÇÃO E DESTAQUE NO FORNECIMENTO
Companhia foi premiada em duas das seis categorias do Encontro com Fornecedores 2026
Fornecedora global de soluções de cabo que lidera a transição energética e a transformação digital, a Prysmian recebeu dois prêmios da ISA ENERGIA BRASIL no “Encontro pela Vida e Encontro com Fornecedores 2026”.
Das seis categorias da premiação, a Prysmian foi reconhecida em duas: “Inovação” e “Fornecedor Destaque 2026”, que reforçam a parceria no fornecimento e desenvolvimento de soluções que ajudam a concessionária a operar de forma mais segura, eficiente e sustentável.
Neste ano, o encontro teve a valorização da vida como tema central. A segurança foi tratada como responsabilidade compartilhada por toda a cadeia de valor, e a premiação reconheceu boas práticas em segurança, inovação, bens e serviços.
O reconhecimento da ISA ENERGIA BRASIL em duas categorias distintas reforça a confiança depositada na Prysmian, não apenas pela capacidade de atender projetos de ponta a ponta, mas também por desenvolver soluções inovadoras para o segmento de alta tensão. Trabalhamos lado a lado em projetos fundamentais para a transição energética brasileira, e seguimos comprometidos a continuar inovando juntos.
Daniel Azevedo, Diretor de Negócios para Transmissão e Distribuição de Energia da Prysmian.

Daniel Azevedo, Diretor de Negócios para Transmissão e Distribuição de Energia da Prysmian, com o par de prêmios concedido pela ISA ENERGIA Brasil na cerimônia
Parceria inovadora
A parceria entre Prysmian e a ISA ENERGIA BRASIL se destaca a exemplo do Projeto de Interligação Elétrica Riacho Grande, obra fundamental para reforçar a confiabilidade e a capacidade de alimentação elétrica da região metropolitana de São Paulo.
Considerado atualmente o maior projeto de alta tensão subterrânea em 345 kV do Brasil, o empreendimento reúne tecnologia, engenharia e uma operação logística altamente complexa em um dos ambientes urbanos mais desafiadores do país. A Prysmian forneceu 132 km de cabos de alta tensão, essenciais para a formação dos circuitos de aproximadamente 22 quilômetros.
Outro destaque é o projeto piloto da Tecnologia E3X® da Prysmian, implantada pela primeira vez no Brasil na linha de transmissão da ISA ENERGIA BRASIL localizada em Rosana-SP.
Protegida por mais de 15 patentes, a tecnologia pode aumentar a capacidade de transporte de corrente em até 25%. Ela consiste em um revestimento cerâmico aplicado em fábrica ou por um sistema robótico na superfície dos condutores para melhorar a dissipação de calor do condutor, desbloqueando o potencial inexplorado das linhas aéreas.

Sistema robótico trabalha na aplicação em campo da tecnologia E3X® da Prysmian
Prysmian
A Prysmian é líder global em soluções para redes de energia e conectividade digital. Presente em mais de 50 países, a companhia participa de grandes projetos de transmissão de energia em terra e no mar e fornece soluções que contribuem para a modernização das redes elétricas e para o avanço das energias renováveis, da eletrificação e da conectividade digital. Com 34 mil colaboradores, 109 unidades produtivas e 30 centros de Pesquisa & Desenvolvimento, a Prysmian une excelência em engenharia e inovação orientada à sustentabilidade. A companhia tem capital aberto, com ações negociadas na Bolsa de Valores da Itália, e registrou receita de aproximadamente €20 bilhões em 2025.
No Brasil, a Prysmian está presente desde 1929 e conta com mais de 1.800 colaboradores e seis unidades industriais, localizadas em Minas Gerais, São Paulo, Santa Catarina e Espírito Santo. O país também concentra importantes competências de Pesquisa & Desenvolvimento do Grupo, com centros especializados no desenvolvimento de produtos e materiais, em Sorocaba (SP), e em soluções para aplicações offshore, no Espírito Santo, além de uma avançada estrutura de desenvolvimento e testes de alta tensão em Poços de Caldas (MG).
Assessoria de Imprensa – Prysmian Brasil
Denise Delalamo Comunicação
Thiago Ienco
Pedro Soares