ex-bg-destaque-post

PRYSMIAN ATUALIZA EMBALAGENS DA LINHA AFUMEX GREEN

Categorias: Institucional  Produtos  Projetos  ESG 

Primeiro cabo sustentável do mundo, embalagem do Afumex Green ganha novo visual, alinhado à identidade global da companhia

Mar 31, 2026 - 12:05 AM

Sorocaba, março de 2026 – A Prysmian apresenta o novo visual da embalagem do Afumex Green 750V, o primeiro cabo sustentável do mundo ao utilizar biopolietileno (plástico de origem vegetal derivado da cana-de-açúcar) na camada de isolação, além de incorporar propriedades de baixa emissão de fumaça e livre de gases tóxicos/corrosivos.

Fabricada com material 100% reciclável, a embalagem agora se alinha aos padrões estabelecidos na identidade global da Prysmian, além de reforçar elementos que remetem ao diferencial sustentável da linha.

O novo visual se agrega ao design que auxilia revendedores e instaladores, pois foi pensado para facilitar o armazenamento, o manuseio no dia a dia e o desenrolar mais rápido ao instalar, onde a fixação da ponta do cabo também permite maior controle e menor desperdício de material.

“A nova embalagem traduz tudo o que o produto já representa no mercado: inovação, sustentabilidade e eficiência do começo ao fim da instalação, com atributos que fazem a diferença desde o manuseio em estoque até o canteiro de obra”, explica Marcela Colli, gerente de marketing da Prysmian Brasil.

Os cabos Afumex Green 750V são recomendados para instalações internas de iluminação, tomadas, quadros, painéis e pontos de energia em geral de casas, prédios residenciais, comerciais, industriais, entre outros.

Por ser livre de halogêneo, enquadra-se na obrigação por norma (ABNT NBR 5410 e NBR 13570) de usar cabos não-halogenados em locais com alta concentração de pessoas e em rotas de fuga dificultadas.

 

Linha de fitas isolantes também está de cara nova

Além de cabos, a Prysmian também possui uma ampla linha de acessórios complementares às aplicações, a exemplo das soluções desenvolvidas para emendas. Uma das mais importantes nesta linha são as fitas isolantes, que acabam de ganhar um visual repaginado em todos os modelos. 

Cada uma das fitas atende demandas específicas. A P22, por exemplo, é voltada para instalações residenciais comuns, enquanto a P44, de uso profissional, é ideal para ambientes industriais e externos. Para atender instalações com tensões de até 69kV, a marca também oferece o modelo I10, uma fita de autofusão à base de EPR.

As fitas isolantes Prysmian são estáveis, 100% autoextinguíveis, compatíveis com polímeros e entregam durabilidade (são projetadas para acompanhar a vida útil do cabo), plasticidade e modelagem perfeita.

 

Prysmian 

A Prysmian é uma fornecedora global de soluções de cabos e sistemas que lideram a transição energética e a transformação digital. Ao alavancar sua ampla presença geográfica e extensa gama de produtos, seu histórico de liderança tecnológica e inovação e uma forte base de clientes, a empresa está bem posicionada para capitalizar suas posições de liderança e vencer em mercados novos e em crescimento. A estratégia de negócios da Prysmian combina perfeitamente com os principais impulsionadores do mercado, desenvolvendo soluções de cabos resilientes, de alto desempenho, sustentáveis e inovadoras nos segmentos de Transmissão, Rede Elétrica, Eletrificação e Soluções Digitais. A Prysmian é uma empresa pública listada na Bolsa de Valores Italiana, com quase 150 anos de experiência, mais de 33.000 funcionários, 107 fábricas e 27 centros de P&D em mais de 50 países e mais de € 19 bilhões em receitas em 2025.

 

Assessoria de Imprensa – Prysmian Brasil

Denise Delalamo Comunicação

Thiago Ienco

[email protected]

Pedro Soares

[email protected]