OVERVIEW
Elevadores e Escadas Rolantes
Por dentro de Elevadores
Cabos de comando e Modernização
Toggle DetailsEstamos fabricando cabos de comando para elevadores há mais de 100 anos, todos atendendo as normas regionais de capa, isolamento e condução elétrica
Desde os mais antigos cabos circulares nos quais oferecemos garantia vitalícia, até todos os modelos de cabos flat.
Atualmente, a quantidade e o conteúdo de comunicações em elevadores (que exigem vigilância por vídeo em alta resolução, telefonia, sinais de controle, áudio, painéis de vídeo publicitários e muito mais) estão sempre aumentando. Quando se trata de conectar todos esses dispositivos IP a um cabo de viagem, agora você tem opções.
Mais que um cabo elétrico de comando, com o uso de conversores ou módulos de interface, é possível obter conectividade Ethernet para a cabine do elevador. As soluções incluem desde cabos mais simples para conversão Ethernet com 2 pares trançados, até cabos híbridos com fibra óptica e pares trançados equivalentes ao Cat. 5e, Cat6 e até mesmo Cat7.
Conte conosco para ajudá-lo a atender às suas necessidades específicas de LAN/Ethernet com a solução certa de cabo móvel.
Correntes de Compensação e Acessórios
Toggle DetailsTambém oferecemos cabos de compensação Whisper-Flex® e Steadi-Flex® com garantia vitalícia, além dos cabos de compensação QuietLink II, garantindo uma compensação suave, econômica e silenciosa.
(Observação: esta garantia vitalícia não se aplica a construções de cabos fora dos padrões e configurações de corda personalizadas).
Além das correntes, nosso portfolio conta com todos os componentes de fixação na parte superior ou inferior do poço além de dispositivos de amortecimento.
Wireway & Electrical
Toggle DetailsOs projetos de chaparia personalizada para poço e casa de máquinas possuem a garantia de que são fabricados com a mais alta qualidade e perfeitamente compatíveis com o design e necessidade apresentada por nossos clientes.
Cabo de Aço e Acessórios
Toggle DetailsNossos cabos de aço galvaniza) por imersão a quente são fabricados por parceiros homologados (a disponibilidade pode variar de acordo com a região e apresentam certificado de qualidade, atendendo as normas vigentes e garantindo que eles vão protegê-lo por muitos anos.
Com diferentes tipos, graus, diâmetros e capacidades de carga, atendemos a todas as demandas, de acordo com o seu projeto. Além disso, fornecemos todos os acessórios necessários para manusear e instalar o seu cabo de aço, como tirantes e lubrificadores.
Hardware
Toggle DetailsA Prysmian oferece uma variedade de hardwares especiais projetados exclusivamente para especialistas em elevadores. Desde barreiras eletrônicas certificadas que atendem ao requisito 5.3.6.2.2.1NBR 16858-1, até mesmo dispositivo de manutenção remota – o MUSCA IOT, que utiliza inteligência artificial para facilitar o dia a dia da manutenção, buscando reduzir o número de deslocamentos para atendimento técnico no local.
Confie na Prysmian para atender a todas as suas necessidades de manutenção e produtos de segurança.
Engenharia Personalizada
Toggle DetailsOs nossos engenheiros podem projetar produtos e sistemas sob medida para atender às suas necessidades específicas.
Oferecemos construções especiais, como cabos com configurações personalizadas de condutores de energia, cabos de comunicação com par trançado blindado, cabos de vídeo CFTV coaxial, subunidades de fibra óptica e construções com zero halogênio. Quantidades mínimas podem ser aplicadas.
Chicotes e Conectorização
Toggle DetailsOs nossos Serviços de Conectorização da podem proporcionar uma instalação mais rápida e econômica.
De acordo com suas especificações, os cabos de poço e de transporte podem ser transformados em chicotes elétricos plug-and-play, equipados com conectores modulares que simplesmente se encaixam no local de instalação.
Essa conectividade garante que os cabos e chicotes sejam instalados de forma rápida, fácil e precisa. Os conectores codificados por cores garantem a identificação correta dos circuitos. Todos os produtos de cabos conectorizados são 100% testados após a fabricação, garantindo a total satisfação do cliente.
Para melhores resultados, envie um desenho de engenharia do cabo/chicote conectorizado e/ou uma amostra do harness. Você receberá uma proposta e um prazo de entrega, seguido de uma amostra finalizada (sob solicitação) para sua inspeção.
Kitting e Consolidação
Toggle DetailsOutro serviço prático que oferecemos, que economiza tempo e dinheiro, é combinar nossos cabos com componentes elétricos e mecânicos — incluindo ferramentas manuais, se solicitado — e organizá-los em kits de instalação completos.
Os cabos são cortados no comprimento exato, e os pequenos componentes são embalados em sacos plásticos selados para evitar perdas. Isso garante que todos os cabos e componentes necessários para uma instalação completa e segura cheguem ao local conforme sua programação.